Data Rack

Numéro d'article: DK 7400000

Data Rack pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une grande maniabilité grâce aux roulettes orientables doubles.

Numéro d'article:
DK 7400000
Matériau
Ossature profilée, socle : tôle d'acier
Pieds : fonte de zinc
General colour
RAL 7035
Couleur
Ossature profilée, socle : RAL 7035
Cache, pieds : RAL 5018
Composition de la livraison
Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19"
Socle stable avec pieds intégrés avec possibilité de fixation au sol sans caches en pied
Accessoires de montage
Dimensions
Largeur: 550 mm
Hauteur: 1.900 mm
Profondeur: 750 mm
Unités de hauteur
40 U
Distance par rapport au second cadre de fixation, au pas de 50 mm
150 ‐ 350 mm
Pas de trame entre les niveaux de fixation
50 mm
Charge admissible des plans de montage 19"
1 500 N
Remarque
Commandez séparément le second cadre de fixation.
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
18,5 kg
Poids brut
19,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177129979
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Description produit
Data-Rack 19" 40U
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés