Patch-panel pour coffret de distribution de petit format pour fibres optiques avec connecteurs ST, SC, E-2000 et E-2000 Duplex.
- Numéro d'article:
- DK 7462000
- Description produit
- Pour l'équipement personnalisé des petits répartiteurs optiques, différents patch-panels de différents types de fiches sont disponibles.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Patch-panel
Matériel de fixation inclus - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Pour connecteur optique
- ST
- Nombre d'emplacements de montage
- Simple: 12
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,152 kg
- Poids brut
- 0,169 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177130746
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Description produit
- Patch-panel pour 12 connecteurs ST