Energy box, 19" extractible

Numéro d'article: DK 7480300

Dimensionnée pour le montage de composants à courant continu comme alternatif, équipement extractible pour un accès optimal depuis le haut ou le bas à l'espace réservé au câblage.

Numéro d'article:
DK 7480300
Description produit
Profilé oméga réglable en profondeur pour fixation « snap-in » des appareils selon DIN 43 880 dans les tailles 1 – 3 (p. ex. pour recevoir des prises de courant, des disjoncteurs de protection, etc.) ou de groupes complets- Retenue des câbles à l'arrière. Deux barres de distribution du courant avec des bornes de raccordement sur socle isolé. Capot en plastique y compris couvercle pour espace vide. Capacité maximale = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Hauteur du coffret : 3 U. Profondeur du coffret : 223 mm. Dimension d'extraction maximale : 220 mm. Bornes de raccordement : 4 bornes 35 mm², 18 bornes 16 mm² (par barre).
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Energy box avec caches en matière plastique.
Bornes de raccordement
18 bornes de raccordement, 16 mm²
4 bornes de raccordement, 35 mm²
Décharge de traction
Bandes de repérage
Garniture à brosse
Nombre max. d'unités de division à 18 mm
22
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 220 mm
Unités de hauteur
3 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,1 kg
Poids brut
6,14 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177247529
ETIM 9
EC002006
ECLASS 8.0
27189268
Description produit
Energy Box, 3U extractible