VerticalBox

Numéro d'article: DK 7501000

Coffrets 19" compact pour petits réseaux, pour la mise en œuvre comme coffret mural, sous un plan de travail ou sur un bureau.

Numéro d'article:
DK 7501000
Description produit
Coffret 19" compact pour petits réseaux.
Avantages
Mise en œuvre possible comme coffret mural, sous un plan de travail ou sur un bureau
Accès libre par trois côtés pour l'aménagement intérieur
Ventilation passive grâce aux ouïes d'aération
Panneau arrière préparé pour le montage d'un ventilateur
Sens d'ouverture libre des portes
Espace vertical latéral peu encombrant pour recevoir les composants 19"
Matériau
Tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte vitrée
Panneaux latéraux (1 x fixe, 1 x amovible) avec fentes d'aération
Passages pour l'introduction des câbles par le toit et le fond
Panneau arrière amovible, avec passages pour l'introduction des câbles et pour le montage d'un ventilateur
Plan 19", 5 U, horizontal à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur, écartement entre les plans de montage 434 – 489 mm
Fermeture de sécurité 12321 sur porte, panneaux latéraux et arrière
4 pieds en plastique, autocollants
Unités de hauteur
5 U
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 540 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur de montage pour les composants
5 U
Matériau de base
Tôle d'acier
Charge admissible
250 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
250 N
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,188 kg
Poids brut
17,04 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177625426
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Description produit
DK VerticalBox, coffret compact 19" pour petits réseaux, avec fentes d'aération pour ventilation naturelle, 5 U, LHP : 300x540x600 mm
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés