Equerre en L comme deuxième niveau de fixation.
- Numéro d'article:
- DK 7507721
- Description produit
- Equerre en L comme deuxième plan de montage 19".
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage rapide sans outil inclus
- Unités de hauteur
- 21 U
- Remarque
- Le deuxième niveau de fixation doit toujours être commandé dans une hauteur identique à celle du coffret de base.
- L'équipement partiel n'est pas possible
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,708 kg
- Poids brut
- 1,907 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177551541
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Montants 19'' 21U
- Documentations
- Info sheet