Pieds de nivellement pour coffrets FlatBox, M10 x 20 mm

Numéro d'article: DK 7507740

Pieds de nivellement, pour coffrets FlatBox

Numéro d'article:
DK 7507740
Description produit
A visser dans la base des coffrets. Clé de 17, filetage de fixation à tête ronde empreinte étoile de 30.
Domaines d'application
Coffret de table
Armoires
Mode de fonctionnement
À visser dans la base des coffrets
Matériau
Pied : matière plastique
Couleur
Pied : RAL 9005
Levelling low
30 mm
Adjustment tool
Clé à six pans SW 17
Charge max. admissible (statique) par élément
5 500 N
Dimensions
Filetage: M10
Longueur du filetage: 20 mm
Plage de nivellement
10 ‐ 20 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,128 kg
Poids brut
0,131 kg
Numéro du tarif douanier
39232100
EAN
4028177552678
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Pieds de nivellement
Documentations
Info sheet