Pour recouvrir les emplacements de ventilateurs non utilisés lors de la mise en œuvre de ventilateurs dans le coffret mural FlatBox.
- Numéro d'article:
- DK 7507760
- Description produit
- Pour recouvrir les emplacements de ventilateurs non utilisés lors de la mise en œuvre de ventilateurs dans le coffret mural FlatBox.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,72 kg
- Poids brut
- 0,74 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177550841
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Obturateur d'ouïes de ventilation
- Documentations
- Info sheet