Plaques modulaires pour TE

Référence: TE 7526.750

Les plaques modulaires permettent de configurer à volonté le fond des baies TE.

Référence:
TE 7526.750
Modèle
Plaque de compensation
Description produit
Les plaques modulaires permettent de configurer à volonté le fond des baies TE.
Domaines d'application
Pour la sélection correcte des plaques passe-câbles, tenir compte de :
Largeur d'armoire moins 150 mm
Profondeur d'armoire moins 50 mm
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 450 mm
Profondeur: 50 mm
Convient à
Type de coffret: TE
Largeur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,321 kg
Poids brut
0,363 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177196537
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TE Plaque modulaire plaque de compensation 450x50
Documentations
Info sheet