Rail de mise à la masse vertical pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: DK 7548000

Le neutre des étriers de retenue de câbles des Patch-Panel peut être mis à la terre à l'aide des conducteurs de mise à la masse joints, bornes de terre réglables à souhait, intensité maximale admissible du rail env. 200 A.

Numéro d'article:
DK 7548000
Description produit
Le montage dans la trame DIN au pas de 25 mm des répartiteurs ou sur les montants 19" est possible. Les câbles de mise à la masse joints à la livraison permettent de réaliser une liaison point neutre avec les étriers de retenue de câbles des patch-panels. Les bornes de mise à la masse se positionnent selon les besoins. Intensité de courant admissible du rail env. 200 A.
Composition de la livraison
Rail de mise à la masse en E-Cu 57 selon DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 câbles de mise à la masse 6 mm², longueur = 500 mm
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Longueur: 1.945 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
TS
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,407 kg
Poids brut
2,74 kg
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177131934
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Description produit
DK Rail vertical de mise à la masse, L : 1945 mm, câbles de mise à la masse : 15x 6 mm², L: 500 mm, bornes pour raccordement de câbles : 16x 2,5-16 mm²
Documentations
Info sheet