Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage et pour le montage des serrures demi-cylindre du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-pression.
- Numéro d'article:
- DK 7705120
- Modèle
- pour serrures semi-cylindriques
- Description produit
- Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures semi-cylindriques usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-poussoir.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Dispositifs de verrouillage, modèle F : échange possible uniquement du système complet (poignée et dispositifs de verrouillage inclus)
- Remarque concernant la référence
- Poignées prévues pour le montage de serrures semi-cylindrique de 40 ou 45 mm de longueur totale (selon la norme DIN 18 252)
- Convient au type d'enveloppe
- Coffrets muraux AX en 3 parties
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,551 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Mini-poignée confort
- Documentations
- Notice d'utilisation