Plaques passe-câbles pour l'introduction des câbles pour armoires et baies TS, TS-IT, SE. Pour l'intégration dans le cadre inférieur de la baie réseaux. La mise en œuvre est effectuée par remplacement d'une plaque passe-câbles de profondeur identique existante.
- Numéro d'article:
- DK 7825381
- Description produit
- Pour une introduction simple et étanche des câbles
- Matériau
- Tôle modulaire : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène - Finition
- Zinguée
- Remarque
- La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
- Dimensions
- Profondeur: 237,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Largeur: 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,75 kg
- Poids brut
- 1,78 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177233355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- DK Module de plaques passe-câbles, pour l'introduction des câbles avec brosse, profondeur : 237,5 mm, pour largeur d'armoire : 800 mm, pour TS, TS IT, SE, TX CableNet, tôle d'acier, zinguée