Toit pour l'introduction des câbles, en deux parties pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT

Numéro d'article: TS 7826685

La version en deux parties permet une extension aisée, car il suffit de retirer la partie avant de la tôle pour l'introduction ultérieure des câbles.

Numéro d'article:
TS 7826685
Description produit
En remplacement du toit standard. Equipé d'une équerre coulissante à l'arrière. Joint de compression en caoutchouc des deux côtés pour fixer les faisceaux de câbles. La construction symétrique de l'ossature permet également d'introduire les câbles latéralement en faisant pivoter le toit. La construction en deux parties facilite la pose ultérieure.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Convient à
Largeur: 600 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,745 kg
Poids brut
7,1 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177345331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
Toit passe-câbles en 2 parties
Documentations
Info sheet