Rails de distribution PSM

Numéro d'article: DK 7856006

Une ou deux alimentations monophasées ou triphasées, redondance grâce au changement de sens de montage du module de prises. Avec possibilité de mesure en liaison avec le système CMC III en option.

Numéro d'article:
DK 7856006
Modèle
Avec câble de raccordement de 3 m (type de fiche CEE/NE 60 309)
Description produit
Le système modulaire permet de réaliser l'équipement de base de la baie grâce à un rail porteur vertical avec alimentation monophasée / triphasée. Les modules de prises dédiés à l'alimentation des composants actifs s'enclenchent directement dans le rail porteur. Et cela même en cours de fonctionnement étant donné que le profilé porteur est entièrement protégé contre les contacts involontaires.
Avantages
Possibilité d'ajouter les modules en cours de fonctionnement.
Caractéristiques techniques
Chaque module de prises se connecte sur une phase du rail porteur et la connexion s'effectue sur l'alimentation ou sur l'alimentation redondante en fonction du sens de montage.
En fonction du modèle, installation monophasé / triphasée avec un courant max. de 2 x (3 x 16 A / 32 A).
Possibilité d'alimentation triphasée redondante.
Le circuit électrique redondant est totalement séparé des 3 phases du rail porteur.
Les modules peuvent être équipés d'une protection par fusible qui, en cas de surintensité, désactive uniquement le module concerné. Tous les autres modules continuent de fonctionner.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé incolore
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Nombre
2
Phases par alimentation
3~
Courant nominal (max.)
16 A
Emplacements de module (max.)
7
Convient à
Type de coffret: TS 8
TS IT
VX IT
Hauteur: 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Plage de température de stockage
-20 °C...60 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,816 kg
Poids brut
6,122 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177616189
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Description produit
Rail de distribution PSM triphasé
Homologations
IEC CB
VDE
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes