Câble de raccordement prêt à être raccordé avec C13 (prise) et C14 (fiche).
- Numéro d'article:
- DK 7856014
- Description produit
- Câble de connexion prêt au raccordement avec fiches de transfert C13 (prise) et C14 (fiche)
- Fiche (type)
- Fiche CEI 320 C14
- Courant nominal (max.)
- 10 A
- Dimensions
- Longueur: 0,5 m
- Prises
- Prise CEI C13
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,16 kg
- Poids brut
- 0,199 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- Câble d'alimentation