Câbles de raccordement pour rail PSM

Numéro d'article: DK 7856025

Câbles de raccordement préconfectionnés pour le Power System Modul.

Numéro d'article:
DK 7856025
Modèle
triphasé
Fiche (type)
CEE (3P+N+PE)
Courant nominal (max.)
16 A
Dimensions
Longueur: 3 m
Prises
Wago X-Com
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,94 kg
Poids brut
0,96 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177415805
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
Câble d'alim. triphasé 3m, version EU