Câbles de raccordement préconfectionnés pour le Power System Modul.
- Numéro d'article:
- DK 7856026
- Modèle
- monophasé
- Fiche (type)
- CEE (P+N+PE)
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Dimensions
- Longueur: 3 m
- Prises
- Wago X-Com
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,67 kg
- Poids brut
- 0,68 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177438811
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- Câble d'alim. monophasé 3m, version EU