Câbles de raccordement pour rail PSM

Numéro d'article: DK 7856030

Câbles de raccordement préconfectionnés pour le Power System Modul.

Numéro d'article:
DK 7856030
Modèle
monophasé
Fiche (type)
Fiche CEI 320 C20
Courant nominal (max.)
16 A
Dimensions
Longueur: 3 m
Prises
Wago X-Com
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,51 kg
Poids brut
0,52 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177402508
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
Câble d'alimentation monophasé C20, 3m