À intégrer en amont du rail de distribution. Une protection de surtension est disponible pour chaque alimentation triphasée du rail de distribution. La protection de surtension peut également être équipée ultérieurement.
- Numéro d'article:
- DK 7856170
- Modèle
- Protection contre les surtensions type 3
- Description produit
- À intégrer en amont du rail de distribution. Une protection de surtension est disponible pour chaque alimentation triphasée du rail de distribution. La protection de surtension peut également être équipée ultérieurement.
- Fiche (type)
- Wago X-Com
- Phases par alimentation
- 3~
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Remarque
- Une protection de surtension est nécessaire par alimentation.
- Prises
- Wago X-Com
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,799 kg
- Poids brut
- 0,82 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Description produit
- Module de protection de surtension PSM
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Notice d'utilisation