Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises.
- Numéro d'article:
- DK 7859010
- Modèle
- Prise Euro EN 50075 CEE 7/16, type : H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
- Description produit
- Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes IT.
- Couleur
- noir
- Longueur du câble de raccordement
- 2 000 mm
- Remarque
- Les câbles de raccordement prêts à enficher doivent être utilisés exclusivement avec la lampe à diodes IT.
- L'utilisation avec d'autres lampes Rittal ou d'autres marques n'est pas autorisée
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,15 kg
- Poids brut
- 0,152 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- DK Câble réseau avec fiche européenne, pour lampe IT à diodes 7859.000
- Déclarations
- Déclaration de conformité