Câble de raccordement pour lampe à diodes IT

Numéro d'article: DK 7859020

Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises.

Numéro d'article:
DK 7859020
Modèle
Prise pour appareils froids C18, CEI 60320, convient à C13, type : SJT 2 x 18 60D
Description produit
Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes IT.
Couleur
noir
Longueur du câble de raccordement
2 000 mm
Remarque
Les câbles de raccordement prêts à enficher doivent être utilisés exclusivement avec la lampe à diodes IT.
L'utilisation avec d'autres lampes Rittal ou d'autres marques n'est pas autorisée
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,21 kg
Poids brut
0,22 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177815650
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
DK Câble réseau avec CEI C18, pour lampe IT à diodes 7859.000
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant