Rail de mesure PSM pour CMC III

Numéro d'article: DK 7859053

Une ou deux alimentations monophasées ou triphasées, redondance grâce au changement de sens de montage du module de prises. Avec possibilité de mesure en liaison avec le système CMC III en option.

Numéro d'article:
DK 7859053
Description produit
Rails de mesure pour une connexion directe au système de supervision CMC III. Avec un kit de montage PSM, le rail de mesure peut être monté verticalement dans une baie VX IT, TS IT ou TS d'une hauteur de 2000 mm. L'affichage et la surveillance de tous les paramètres de puissance importants peuvent être effectués séparément selon la phase et l'alimentation. Un afficheur intégré permet une visualisation locale dans la baie. Une administration à distance et une connectivité réseau se font via le système de supervision CMC III.
Avantages
Système modulaire évolutif
Pour un courant de phase 16 A et 32 A
Différents modules enfichables PSM (prises)
Modules PSM enfichables à chaud
Facilité de montage
CAN-Bus pour une connexion directe au CMC III (RJ45, 2 prises)
Nombreuses fonctions de gestion et de surveillance (via CMC III)
Haute fiabilité et une précision de mesure de 1 %
Design électrique économique - faible autoconsommation
Rail en aluminium de haute qualité, montage flexible
Alimentation électrique via le système de supervision CMC III (24 V DC)
Raccordement de max. 8 systèmes sur une unité centrale CMC III
Raccordement de max. 4 systèmes sur une unité centrale compacte CMC III
Matériau
Profilé aluminium extrudé, anodisé
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Nombre
1
Phases par alimentation
1~
Tension d'entrée
230 V, 50 / 60 Hz
Courant nominal (max.)
32 A
Emplacements de module (max.)
6
Directives
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive CEM 2014/30/UE
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Normes
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Tension V, courant A, fréquence Hz
Puissance active, énergie active, puissance apparente, énergie apparente
Facteur de puissance (cos phi)
Mesure du courant conducteur neutre/détection de déséquilibre
Mesure par phase ou alimentation
Convient à
Type de coffret: VX IT
TS IT
TS
Hauteur: 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,685 kg
Poids brut
5,984 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Description produit
Rail PSM mesurable 32A, CMC III
Homologations
IEC CB
VDE
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes