Kit de fixation pour rail de distribution PSM

Numéro d'article: DK 7859060

Pour la fixation d'un rail de distribution PSM dans la baie réseaux.

Numéro d'article:
DK 7859060
Avantages
Dans les baies VX IT, l'orientation du rail possible vers l'arrière ou vers l'intérieur de la baie
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
2 équerres de montage
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Montage « plug & play » directement sur l'ossature de la baie
Convient à
Type de coffret: VX IT
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,253 kg
Poids brut
0,282 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177952744
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PSM Kit de fixation VX IT frame
Documentations
Notice d'utilisation