PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.
- Numéro d'article:
- DK 7859081
- Description produit
- PDU modulaire pour une intégration efficace dans l'espace zéro-U entre le panneau latéral et les montants 19" dans des baies IT de 800 mm de largeur.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé incolore
- Longueur
- 1 695 mm
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- Type de raccordement (électrique)
- fixe / CEE
- Nombre
- 1
- Phases par alimentation
- 3~
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Emplacements de module (max.)
- 6
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Dimensions
- Longueur: 1.695 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Hauteur: ≥ 2.000 mm - Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...45 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...90 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 4,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369001
- EAN
- 4028177956636
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Description produit
- PSM Rail de distribution 0U 1x3phase 16A
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Notice d'utilisation