Baie réseaux TX CableNet avec portes ajourées

Numéro d'article: TX 7888100

Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.

Numéro d'article: PRO115364

PDU basic

Numéro d'article: PRO29837

Câble de raccordement pour PSM/PDU

Numéro d'article: PRO13817

Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Numéro d'article: PRO13837

Bandeau de prises pour prises CEI 320

Numéro d'article: PRO117864

Kit d'équipotentialité pour baies VX IT

Numéro d'article: PRO108770

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Numéro d'article: PRO15024

Écrous cage

Numéro d'article: PRO98866

Poignée Confort AX

Numéro d'article: PRO14558

Serrure semi-cylindrique pour poignées

Numéro d'article: PRO14616

Serrure à clé

Numéro d'article: PRO125472

Kit de brosses pour TX CableNet

Numéro d'article: PRO63039

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Numéro d'article: PRO15034

Vis de fixation

Numéro d'article: PRO71035

Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Numéro d'article: PRO44942

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Numéro d'article: PRO15150

Plaques passe-câbles modulaires pour l'introduction des câbles pour armoires TS, VX SE et baies TS IT

Numéro d'article: PRO13568

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Numéro d'article: PRO13560

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Numéro d'article: PRO13571

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Numéro d'article: PRO13457

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Numéro d'article: PRO29863

Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Numéro d'article: PRO13585

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Numéro d'article: PRO13573

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Numéro d'article: PRO13576

Panneau guide-câbles, 2 U

Numéro d'article: PRO13544

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Numéro d'article: PRO125664

Cage à câbles pour TX CableNet

Numéro d'article: PRO136496

Roulettes de transport pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: PRO13034

Kit de transport pour baies TS IT, TX CableNet

Numéro d'article: PRO13016

Pieds de nivellement pour armoires VX, TS, TS IT, SE, PC, IW et refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article: PRO37933

Chaînons guide-câbles pour une utilisation universelle

Numéro d'article: PRO13747

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Numéro d'article: PRO125471

Chemin de câbles pour TX CableNet

Numéro d'article: PRO13484

Ruban autoagrippant

Numéro d'article: PRO13482

Colliers de frettage

Numéro d'article: PRO13488

Ruban autoagrippant

Numéro d'article: PRO108768

Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Numéro d'article: PRO13521

Étriers de guidage des câbles

Numéro d'article: PRO14904

Bandes cotées autocollantes, 482,6 mm (19")

Numéro d'article: PRO13658

Entretoise pour toits

Numéro d'article:
TX 7888100
Modèle
1ère génération
avec fentes d'aération
Avec panneaux latéraux
Avantages
Nouveau concept de toit en tôle : utilisation complète de la profondeur pour le câblage ainsi que la possibilité d'intégrer un module de ventilation
Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
Installation de composants réseaux actifs et passifs possible grâce aux portes ajourées
Charnières réversibles
Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
Matériau
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière
Ossature d'armoire avec portes et toit
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Deux montants 19", avant et arrière
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 130°
Palette IPPC
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur
42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
645 mm
Modèle
Avec panneaux latéraux
Design doors
avec fentes d'aération
Charge admissible
5000 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
125 kg
Poids brut
135 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177963443
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
TX CableNet, ventilé, WHT : 800x2000x1000, RAL 7035
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes