Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.
- Référence:
- TX 7888102
- Modèle
- 1ère génération
avec fentes d'aération
Sans panneaux latéraux - Avantages
- Nouveau concept de toit en tôle : utilisation complète de la profondeur pour le câblage ainsi que la possibilité d'intégrer un module de ventilation
- Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
- Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
- Installation de composants réseaux actifs et passifs possible grâce aux portes ajourées
- Charnières réversibles
- Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur personnalisé
- Matériau
- Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière
Ossature d'armoire avec portes et toit
Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation
Deux montants 19", avant et arrière
Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130°
Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E
Palette IPPC - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 645 mm
- Modèle
- Sans panneaux latéraux
- Design doors
- avec fentes d'aération
- Charge admissible
- 5000 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 78 kg
- Poids brut
- 88 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177965560
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- TX CableNet, ventilé, WHT : 800x2000x1000, RAL 7035, sans panneau latéral
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Visio Shapes