- Référence:
- TX 7888300
- Avantages
- À insérer facilement sur le bord de la découpe
- Matériau
- Support plastique avec garniture à brosse
Garniture à brosses : plastique, UL 94-V0
Poils : matière plastique, UL 94-HB
- Longueur des poils
- 70 mm
- Convient à
- Type de coffret: TX CableNet
Profondeur: = 600 mm
= 800 mm
= 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,511 kg
- Numéro du tarif douanier
- 96035000
- EAN
- 4028177997608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
-
TX Brosse passe-câbles, P x L : 88 mm x 860 mm, hauteur de la brosse passe-câbles 7,6 mm, longueur des poils 70 mm, pour introduction des câbles dans le toit