- Référence:
- DK 7950100
- Modèle
- Plage d'identification 1 – 56 U
- Description produit
- Un marquage numérique est appliqué sur le ruban selon une trame en pouces, définissant sans équivoque les différentes unités de hauteur.
- Avantages
- Libre choix du sens de comptage grâce au marquage des deux côtés
- Documentation claire des différentes intégrations
- Domaines d'application
- Pour l'équipement ultérieur sur des montants 19" existants
- Pour le collage latéral à côté des perforations
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Dimensions
- Largeur: 6 mm
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,026 kg
- Poids brut
- 0,026 kg
- Numéro du tarif douanier
- 49119900
- EAN
- 4028177492042
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Description produit
- Bande de marquage aluminium 1-56U