Obture les emplacements non utilisés
- Numéro d'article:
- DK 7955015
- Modèle
- Pour C19
- Description produit
- Le cache de la prise permet de verrouiller des prises C13 ou C19 IEC 60 320 ouvertes non utilisées. Ainsi, il est possible d'éviter toute surcharge involontaire de chacune des phases. Le cache peut être retiré à tout moment avec un outil de déverrouillage joint (ou tournevis plat).
- Matériau
- Matière plastique (PA 66)
- Couleur
- RAL 9005
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,025 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177684997
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- Caches prise C19 verrouillables