PDU metered

Numéro d'article: DK 7979216

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec mesure de puissance par phase, c. à d. puissance absorbée par la baie IT complète.

Numéro d'article:
DK 7979216
Modèle
PDU, Metered
Description produit
Distribution de courant High-End compacte pour baies réseaux et serveurs IT. Avec mesure d'énergie au niveau de l'alimentation ou par phase.
Avantages
Lors du montage vertical, la fixation dans l'espace zéro U des baies Rittal VX IT ou TS IT peut être réalisée sans outil
Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc)
Kit de montage sans outil pour baies VX IT
PDU auto-alimenté, aucune alimentation externe nécessaire
Précision de mesure ±0,5 % (kWh) selon la norme EN 62 053-21
Horloge temps réel intégrée avec alimentation de secours par pile (max. 10 ans, pile interchangeable)
Buzzer électromagnétique intégré pour une alarme acoustique
Valeurs limites réglables (avertissement / alarme) pour la tension, le courant, la puissance
Compteur d'heures de fonctionnement total et par cycle pouvant être remis à zéro
Design basse consommation électrique, faible autoconsommation
Caractéristiques techniques
L'écran / l'unité de contrôle dans le boîtier du PDU peut être pivoté de 180° et remplacé
Disjoncteurs compacts (16 A - type Carling)
Bloc d'alimentation intégré, totalement redondant, alimentation depuis toutes les phases
Alimentation électrique redondante avec tolérance de panne du PDU sur toutes les phases
Tension V, courant A, fréquence Hz
Puissance active, énergie active, puissance apparente, énergie apparente
Facteur de puissance (cos phi) et angle de déphasage
Mesure du courant conducteur neutre/détection de déséquilibre
Contrôle de sécurité pour les PDU avec fusible intégré
Écran TFT lumineux 128x128 pixels (RGB) avec rétro-éclairage et mode économie d'énergie pour l'affichage des puissances et de la configuration de base du PDU
Détecteurs de position pour rotation de l'affichage et visualisation correcte du PDU sur la page Web
LED Power pour l'affichage de la tension
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Emplacements : plastique
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Options
Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU
Mesure du courant différentiel (type B) par alimentation / phase / fusible
Surveillance de la protection de surtension disponible en option
Autres couleurs d'enveloppes possibles
Possibilité de connecter des détecteurs CAN-Bus CMC III pour la surveillance de l'environnement, max. 16 détecteurs
Measurement functions, description
Mesure par phase ou alimentation
UC de haute puissance (ARM Cortex A8)
Entrée numérique (contact sec)
Sortie d'alarme / sortie de relais (inverseur) complémentaire
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 70 mm
Longueur: 1.495 mm
Nombre de prises de courant et type
24 x C13 / 4 x C19
Tension nominale
230 V (AC)
Courant nominal (max.)
32 A
Puissance nominale
7,4 kW
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Interfaces
Port USB 2.0 (USB-A) pour configuration de masse, mise à jour de logiciel & enregistrement des données
Interface de CAN-Bus (RJ45) pour max. 16 sondes environnementales
Interface série RS232 (RJ12) pour unité LTE, Scripting, CLI
Utilisation des propres certificats/TLS 1.2
Envoi d'e-mail lors d'une alarme (SMTP)
Gestion des utilisateurs y compris gestion des droits
Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory
Liaison serveurs Syslog (max. 2 serveurs)
Interface Ethernet totalement redondante 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Normes
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocoles
Serveur Web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB pour l'intégration dans un logiciel DCIM tiers
FTP/SFTP (mise à jour / transfert de fichiers)
Plage de température de fonctionnement
5 °C...60 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
Convient à
Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm
Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,03 kg
Poids brut
5,36 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177947696
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
DK PDU metered, bandeau de distribution d'énergie compacte avec mesure de puissance par phase, avec interface réseau et écran, LHP : 44x1470x70 mm, CEI 60 320 : 24 x C13 + 4x C19
Homologations
Cyber Security Certificate
Sécurité contrôlée par TÜV
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Additional instructions
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés
Technical details 2
Visio Shapes
Logiciel
Logiciel