PDU metered plus

Numéro d'article: DK 7979542

Distribution de courant High-End pour baie IT : PDU intelligente avec mesure de puissance par emplacement de sortie, c. à d. puissance absorbée par les différents récepteurs.

Numéro d'article:
DK 7979542
Modèle
PDU, metered plus
Description produit
Distribution de courant High-End compacte pour baies réseaux et serveurs IT. Avec mesure d'énergie pour chaque emplacement de sortie.
Avantages
Lors du montage vertical, la fixation dans l'espace zéro U des baies Rittal VX IT ou TS IT peut être réalisée sans outil
Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc)
Kit de montage sans outil pour baies VX IT
PDU auto-alimenté, aucune alimentation externe nécessaire
Précision de mesure ±0,5 % (kWh) selon la norme EN 62 053-21
Horloge temps réel intégrée avec alimentation de secours par pile (max. 10 ans, pile interchangeable)
Buzzer électromagnétique intégré pour une alarme acoustique
Valeurs limites réglables (avertissement / alarme) pour la tension, le courant, la puissance, réglables individuellement pour chaque emplacement de sortie
Design basse consommation électrique, faible autoconsommation
Caractéristiques techniques
L'écran / l'unité de contrôle dans le boîtier du PDU peut être pivoté de 180° et remplacé
Bloc d'alimentation intégré, totalement redondant, alimentation depuis toutes les phases
Alimentation électrique redondante avec tolérance de panne du PDU sur toutes les phases
Tension V, courant A, fréquence Hz
Puissance active, énergie active, puissance apparente, énergie apparente
Facteur de puissance (cos phi) et angle de déphasage
Mesure du courant conducteur neutre/détection de déséquilibre
Contrôle de sécurité pour les PDU avec fusible intégré
Écran TFT lumineux 128x128 pixels (RGB) avec rétro-éclairage et mode économie d'énergie pour l'affichage des puissances et de la configuration de base du PDU
Détecteurs de position pour rotation de l'affichage et visualisation correcte du PDU sur la page Web
LED multicolores (vert / jaune / rouge), pour la signalisation des états de commutation et valeurs limites pour chaque emplacement de sortie
LED Power pour l'affichage de la tension
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Emplacements : plastique
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Options
Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU
Mesure du courant différentiel (type B) par alimentation / phase / fusible
Surveillance de la protection de surtension disponible en option
Possibilité de connecter des détecteurs CAN-Bus CMC III pour la surveillance de l'environnement, max. 16 détecteurs
Autres couleurs d'enveloppes possibles
Measurement functions, description
Mesure par phase ou alimentation
Mesure par emplacement de sortie en complément
UC de haute puissance (ARM Cortex A8)
Entrée numérique (contact sec)
Sortie d'alarme / sortie de relais (inverseur) complémentaire
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 70 mm
Longueur: 1.695 mm
Nombre de prises de courant et type
42 x C13
Prises
42 x C 13
Tension nominale
400 V (AC)
Courant nominal (max.)
16 A
Puissance nominale
11 kW
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 3~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Interfaces
Port USB 2.0 (USB-A) pour configuration de masse, mise à jour de logiciel & enregistrement des données
Interface de CAN-Bus (RJ45) pour max. 16 sondes environnementales
Interface série RS232 (RJ12) pour unité LTE, Scripting, CLI
Utilisation des propres certificats/TLS 1.2
Envoi d'e-mail lors d'une alarme (SMTP)
Gestion des utilisateurs y compris gestion des droits
Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory
Liaison serveurs Syslog (max. 2 serveurs)
Interface Ethernet totalement redondante 10/100/1000 Mbit/s
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Normes
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocoles
Serveur Web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB pour l'intégration dans un logiciel DCIM tiers
FTP/SFTP (mise à jour / transfert de fichiers)
Plage de température de fonctionnement
5 °C...60 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
Convient à
Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm
Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 2.000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,001 kg
Poids brut
0,001 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177948471
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDU metered+, bandeau de distribution d'énergie compacte avec mesure de puissance à la prise, avec interface réseau et écran, LHP : 44x1695x70 mm, CEI 60 320 : 42x C13
Homologations
Cyber Security Certificate
Sécurité contrôlée par TÜV
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Additional instructions
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés
Technical details 2
Visio Shapes
Logiciel
Logiciel