Module de mesure RCM – Inline meter

Numéro d'article: DK 7979711

Unité autonome d'enregistrement de l'énergie (avec surveillance du courant différentiel) au format 1 U/19". L'unité est raccordée à l'alimentation d'un PDU basic ou d'un PDU modulaire sans fonction de mesure. L'enregistrement de toutes les caractéristiques électriques importantes est effectué.

Numéro d'article:
DK 7979711
Modèle
16 A / monophasé
Description produit
Unité autonome d'enregistrement de l'énergie (avec surveillance du courant différentiel) au format 1 U/19". L'unité est raccordée à l'alimentation d’un PDU basic ou d'un PDU modulaire sans fonction de mesure. L'enregistrement de toutes les caractéristiques électriques importantes est réalisé de manière analogue à un PDU metered. Le module de mesure dispose en complément d'une mesure de courant différentiel intégrée (type B) pour la surveillance du courant de fuite du PDU raccordé. Les données du PDU peuvent être consultées confortablement via une interface réseau ou localement via un écran TFT. Toutes les interfaces d'un PDU metered, p. ex. le raccordement de capteurs externes ou de poignées intelligentes, sont disponibles en complément.
Avantages
Solution idéale pour l'équipement ultérieur dans des installations existantes si les fonctions de mesure modernes manquent
Avec mesure du courant différentiel / surveillance du courant de fuite
Fonctions de mesure complètes (comme PDU metered)
Modèles avec câble de raccordement et connecteurs CEE, prêts à être utilisés
Équipement ultérieur rapide, seule une courte interruption de fonctionnement est nécessaire pour l'intégration
Coffret 1 U 19" compact avec câbles de raccordement préconfectionnés
Précision de mesure élevée (type ± 1 %)
Design à efficience énergétique, faible autoconsommation
Alarme sonore réglable pour les dépassements des valeurs limites (p. ex. courants de fuite)
Interface GbE intégrée avec serveur Web pour un fonctionnement autonome sans autres composants
Matériau
Profilé aluminium extrudé, anodisé
General colour
RAL 9005
Couleur
RAL 9005
Options
Possibilité de connecter des détecteurs CAN-Bus CMC III pour la surveillance de l'environnement, max. 16 détecteurs
Puissance nominale
3,7 kW
Type de raccordement (électrique)
Prise/connecteur CEE
Phases par alimentation
1~
Courant nominal (max.)
16 A
Directives
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive CEM 2014/30/UE
Normes
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 144 mm
Profondeur: 44 mm
Interfaces
Interface Ethernet totalement redondante 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x avec PoE)
Port USB 2.0 (USB-A) pour configuration de masse, mise à jour de logiciel & enregistrement des données
Interface de CAN-Bus (RJ45) pour max. 16 sondes environnementales
Interface série RS232 (RJ12) pour unité LTE, Scripting, CLI
Utilisation des propres certificats/TLS 1.2
Envoi d'e-mail lors d'une alarme (SMTP)
Gestion des utilisateurs y compris gestion des droits
Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory
Liaison serveurs Syslog (max. 2 serveurs)
Raccordement du câble d'entrée (type / longueur)
H05VV-F3G2.5, 2 m
Raccordement du câble de sortie (type / longueur)
H05VV-F3G2.5, 1,2 m
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,1 kg
Poids brut
3,34 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177948488
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
RCM 19" Rack meter 16A/1P CEE in/out
Homologations
Cyber Security Certificate
Sécurité contrôlée par TÜV
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés
Technical details 2
Logiciel
Logiciel