Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou dernier niveau au sein de la chaîne de protection des surtensions. D'autres organes de protection de surtension de type 1 et de type 2 doivent être présents en complément dans l'installation du bâtiment ou dans la distribution de courant.
- Numéro d'article:
- DK 7979722
- Modèle
- Protection contre les surtensions type 3
- Description produit
- Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou dernier niveau au sein de la chaîne de protection des surtensions. D’autres organes de protection de surtension de type 1 et de type 2 doivent être présents en complément dans l’installation du bâtiment ou dans la distribution de courant.
- Avantages
- Solution de protection de surtension précâblée et prête à être utilisée
- Utilisation universelle
- Disponibilité élevée – en cas de panne, les conducteurs peuvent être remplacés sans interruption de l'alimentation électrique
- Construction facile à entretenir grâce à l'enfichage des modules de protection
- Modèles pour un courant par phase de 16 A / 32 A, monophasés ou triphasés
- Modèles avec câble de raccordement et connecteurs CEE
- Prêt à être utilisé sur les réseaux TN-S
- Types de raccordement L/N et N/PE
- Surveillance optique d'état directement sur le conducteur
- Signalisation d'état via contact de signalisation sans potentiel pour la transmission, p. ex. vers GLT
- Montage peu encombrant grâce à une construction compacte
- Matériau
- Profilé aluminium extrudé, anodisé
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Puissance nominale
- 7,4 kW
- Type de raccordement (électrique)
- Prise/connecteur CEE
- Courant nominal (max.)
- 32 A
- Directives
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive CEM 2014/30/UE
- Normes
- CEI 61 643-11
- EN 61 643-11
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Hauteur: 75 mm
Longueur: 250 mm - Raccordement du câble d'entrée (type / longueur)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Raccordement du câble de sortie (type / longueur)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,18 kg
- Poids brut
- 2,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177948532
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Description produit
- PDU ÜSS Typ3 32A/1P CEE in/out
- Documentations
- Info sheet