Module de protection contre les surtensions type 3

Numéro d'article: DK 7979723

Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou dernier niveau au sein de la chaîne de protection des surtensions. D'autres organes de protection de surtension de type 1 et de type 2 doivent être présents en complément dans l'installation du bâtiment ou dans la distribution de courant.

Numéro d'article:
DK 7979723
Modèle
Protection contre les surtensions type 3
Description produit
Module de protection contre les surtensions compact pour la protection de l'appareil final (type 3), avec contact de signalisation, pour la fixation au cadre pivotant. Les modules servent à protéger le matériel sensible et constituent le troisième ou dernier niveau au sein de la chaîne de protection des surtensions. D’autres organes de protection de surtension de type 1 et de type 2 doivent être présents en complément dans l’installation du bâtiment ou dans la distribution de courant.
Avantages
Solution de protection de surtension précâblée et prête à être utilisée
Utilisation universelle
Disponibilité élevée – en cas de panne, les conducteurs peuvent être remplacés sans interruption de l'alimentation électrique
Construction facile à entretenir grâce à l'enfichage des modules de protection
Modèles pour un courant par phase de 16 A / 32 A, monophasés ou triphasés
Modèles avec câble de raccordement et connecteurs CEE
Prêt à être utilisé sur les réseaux TN-S
Types de raccordement L/N et N/PE
Surveillance optique d'état directement sur le conducteur
Signalisation d'état via contact de signalisation sans potentiel pour la transmission, p. ex. vers GLT
Montage peu encombrant grâce à une construction compacte
Matériau
Profilé aluminium extrudé, anodisé
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Puissance nominale
11 kW
Type de raccordement (électrique)
Prise/connecteur CEE
Courant nominal (max.)
16 A
Directives
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive CEM 2014/30/UE
Normes
CEI 61 643-11
EN 61 643-11
Dimensions
Largeur: 44 mm
Hauteur: 75 mm
Longueur: 250 mm
Raccordement du câble d'entrée (type / longueur)
H05VV-F5G2.5, 1 m
Raccordement du câble de sortie (type / longueur)
H05VV-F5G2.5, 1 m
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,22 kg
Poids brut
2,52 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177948549
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Description produit
PDU ÜSS Typ3 16A/3P CEE in/out
Documentations
Info sheet