PDU UK basic

Numéro d'article: DK 7979814

La distribution électrique est équipée de fiches UK (BS 1363) particulièrement adaptées pour les salles informatiques et les baies isolées.

Numéro d'article:
DK 7979814
Modèle
Basic UK
Description produit
Distribution de courant compacte haut de gamme pour baies réseaux et serveurs IT. En fonction du modèle, de multiples fonctions de gestion pour la mesure et la surveillance de la puissance sont possibles.
Avantages
Kit de montage sans outil pour baies VX IT
Design basse consommation électrique, faible autoconsommation
Caractéristiques techniques
Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc)
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Emplacements : plastique
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Options
Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU
Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 70 mm
Longueur: 1.295 mm
Nombre de prises de courant et type
16 x BS 1363 / 4 x C19
Prises
16 x BS 1363
4 x C 19
Courant nominal (max.)
16 A
Puissance nominale
3,7 kW
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Normes
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Plage de température de fonctionnement
5 °C...50 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Convient à
Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm
Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
Type de coffret: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,1 kg
Poids brut
4,42 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177948600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
DK PDU basic UK, bandeau de distribution d'énergie classique, LHP : 44x1295x70 mm, CEI 60 320 : 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Technical details 2