Plaque passe-câbles pour armoires électriques VX, VX SE et baies VX IT

Numéro d'article: VX 8001218

Pour l'équipement personnalisé de la base. L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.

Numéro d'article:
VX 8001218
Description produit
Pour l'équipement personnalisé de la base. L'équipotentialité via les éléments de fixation ainsi que les points de mise à la masse sont présents.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Au moins une tôle coulissante est nécessaire pour l'obturation complète d'une ouverture dans le base.
Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
Dimensions
Largeur: 490 mm
Profondeur: 237,5 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX IT
VX SE
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,56 kg
Poids brut
1,66 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177948730
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Plaque Passe-câbles LP:600x237,5 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)