Panneaux latéraux à visser en tôle d'acier C4-H.
- Numéro d'article:
- VX 8105550
- Modèle
- Revêtement de surface conforme à la norme EN ISO 12944
Catégorie de protection contre la corrosion C4-H - Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX C4-H
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 500 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 23 kg
- Poids brut
- 24,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177993723
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- VX Panneau latéral à visser, H2000xP500 mm, en tôle d'acier, C4-H