Panneau latéral à visser en tôle d'acier C4-H

Numéro d'article: VX 8108550

Panneaux latéraux à visser en tôle d'acier C4-H.

Numéro d'article:
VX 8108550
Modèle
Revêtement de surface conforme à la norme EN ISO 12944
Catégorie de protection contre la corrosion C4-H
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: VX C4-H
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 800 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
38 kg
Poids brut
38,32 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177993686
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
VX Panneau latéral à visser, H2000xP800 mm, en tôle d'acier, C4-H