Pour étendre la catégorie de protection contre la corrosion aux ferrures extérieures en acier inoxydable, pour les armoires électriques VX juxtaposables C4-H.
- Numéro d'article:
- VX 8400180
- Matériau
- Acier inoxydable
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
Fermeture à crémone
Cache de serrure
Vis de fixation pour les toits
Vis à tête plate
Pièce de fermeture pour porte
Charnière
Vis à tête fraisée - Convient à la hauteur
- = 1 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,68 kg
- Poids brut
- 1,69 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- Kit d'accessoires pour panneaux latéraux C4-H, pour H : 1800 mm