Avec perforations intégrées pour un équipement personnalisé.
- Numéro d'article:
- TS 8600255
- Description produit
- Avec système de perforations pour un équipement personnalisé.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 1 cadre
2 plaques de socle avant / arrière
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus. - Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 500 mm - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15,994 kg
- Poids brut
- 16,836 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 70,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177487208
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- TS Espace de rangement des câbles, pour TS, SE, hauteur : 200 mm, pour LP : 1200x500 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Info sheet