Panneaux latéraux pour espace de rangement des câbles VX, TS, VX SE, en tôle d'acier
- Numéro d'article:
- TS 8600510
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Profondeur: = 500 mm - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,44 kg
- Poids brut
- 2,52 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 9,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177384187
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- Kit de panneaux latéraux
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA