Avec découpes pour connecteurs. Les plaques modulaires prévues pour les cloisons peuvent également être fixées sur les perforations de l'ossature au pas de 25 mm et sur les rails de montage VX et TS.
- Numéro d'article:
- SZ 8609150
- Modèle
- pour connecteurs 16 pôles
- Description produit
- Avec découpes pour connecteurs. Les plaques modulaires peuvent être fixées sur les parois de séparation pour plaques modulaires.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Joint inclus
- Nombre de découpes
- 4
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,69 kg
- Poids brut
- 0,727 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177211773
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- TS Plaques modulaires pour connecteurs 16 pôles
- Documentations
- Info sheet