Pour isoler une ou plusieurs cellules armoires dans une rangée d'armoires électriques. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité.
- Numéro d'article:
- VX 8609202
- Description produit
- Pour isoler différentes cellules d'armoire. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité.
- Avantages
- La cloison peut également être montée à l'arrière. Pour l'évacuation de la chaleur, les variateurs de fréquence peuvent ainsi p. ex. être montés dans une cloison avec les dissipateurs thermiques vers l'extérieur et être protégés / cachés à l'aide d'un capot de recouvrement.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
Hauteur: = 1.800 mm
Profondeur: = 600 mm - Possibilités de montage
- Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur.
- Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements
- Consigne de montage
- Les patte de juxtaposition intérieure 8617500 ou les attaches de juxtaposition extérieures 8617502 sont nécessaires pour la juxtaposition avec une cloison.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 11,39 kg
- Poids brut
- 12,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177817760
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Description produit
- VX Cloison, LH : 1800x600 mm
- Documentations
- Info sheet