Cloison pour armoires VX

Numéro d'article: VX 8609203

Pour isoler une ou plusieurs cellules armoires dans une rangée d'armoires électriques. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité.

Numéro d'article:
VX 8609203
Description produit
Pour isoler différentes cellules d'armoire. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la rigidité.
Avantages
La cloison peut également être montée à l'arrière. Pour l'évacuation de la chaleur, les variateurs de fréquence peuvent ainsi p. ex. être montés dans une cloison avec les dissipateurs thermiques vers l'extérieur et être protégés / cachés à l'aide d'un capot de recouvrement.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: VX
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 400 mm
Possibilités de montage
Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur.
Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements
Consigne de montage
Les patte de juxtaposition intérieure 8617500 ou les attaches de juxtaposition extérieures 8617502 sont nécessaires pour la juxtaposition avec une cloison.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,071 kg
Poids brut
8,417 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177817777
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Description produit
VX Cloison, LH : 2000x400 mm
Documentations
Info sheet