La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil par encliquetage. Montage simple de la poignée par encliquetage.
- Numéro d'article:
- TS 8611290
- Modèle
- pour cadenas et dispositifs de verrouillage
- Description produit
- La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Consigne de montage
- Un adaptateur de poignée est requis pour le montage sur porte vitrée des armoires électriques TS, VX SE, des portes inférieures des armoires PC et des portes design des stations de travail industrielles IW
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle F ou serrures et boutons-pression d'une longueur jusqu'à 26,5 mm
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- TS IT
- VX SE
- Porte d'armoire PC
- IW
- TS 8 en acier inoxydable
- SE en acier inoxydable
- EL en 3 parties 18 - 21 U
- Coffrets muraux AX en 3 parties
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,509 kg
- Poids brut
- 0,54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177232822
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- TS Poignée Confort pour TS, TS IT, SE, PC, IW, pour cadenas et dispositifs de verrouillage, RAL 7035
- Documentations
- Notice d'utilisation