Poignée Confort pour TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Numéro d'article: TS 8611350

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil par encliquetage. Montage simple de la poignée par encliquetage.

Numéro d'article:
TS 8611350
Modèle
Pour dispositifs de verrouillage
Description produit
La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 9005
Consigne de montage
Un adaptateur de poignée est requis pour le montage sur porte vitrée des armoires électriques TS, VX SE, des portes inférieures des armoires PC et des portes design des stations de travail industrielles IW
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle F ou serrures et boutons-pression d'une longueur jusqu'à 26,5 mm
Convient au type d'enveloppe
TS
TS IT
VX SE
Porte d'armoire PC
IW
TS 8 en acier inoxydable
SE en acier inoxydable
EL en 3 parties 18 - 21 U
Coffrets muraux AX en 3 parties
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,52 kg
Poids brut
0,527 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177300446
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
TS Poignée Confort pour TS, TS IT, SE, PC, IW, pour dispositifs de verrouillage, RAL 9005
Documentations
Notice d'utilisation