Pour un maniement optimal de la porte secondaire de l'extérieur, lorsque la poignée intérieure est difficile d'accès à cause d'un cadre pivotant ou d'équipements 19".
- Numéro d'article:
- TS 8611370
- Description produit
- Pour un maniement optimal de la porte secondaire de l'extérieur, lorsque la poignée intérieure est difficile d'accès à cause d'un cadre pivotant ou d'équipements 19".1
- Avantages
- Le gabarit de perçage joint à la livraison facilite l'équipement ultérieur de la porte secondaire. La poignée sur la face intérieure est supprimée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,072 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- TS Verrouillage de porte secondaire, pour TS
- Documentations
- Notice d'utilisation