Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
- Numéro d'article:
- TS 8612180
- Modèle
- Pour le plan de montage extérieur
- Description produit
- Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Longueur
- 740 mm
- Possibilités de montage
- Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur
- Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.
- Consigne de montage
- Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP
- Convient à
- Type de coffret: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Largeur/profondeur: 800 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 3,18 kg
- Poids brut
- 3,34 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 12,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177212169
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Rails de montage 17 x 73 mm, pour le niveau de montage extérieur : L/P : 800 mm, longueur : 740 mm