Visser les vis à la position désirée, enfoncer les attaches rapides de juxtaposition à l'aide d'un marteau et les bloquer.
- Numéro d'article:
- VX 8617506
- Avantages
- Montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition
- Mise en place flexible, ce qui évite les collisions avec les équipements
- Visser simplement les vis, enfoncer les attaches rapides de juxtaposition puis rassembler les armoires et les bloquer
- Plan de montage supplémentaire entre des armoires juxtaposées, p. ex. pour le montage de goulottes de câbles
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,705 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177942332
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- VX Kit de juxtaposition rapide
- Documentations
- Notice d'utilisation