Peut être utilisé de manière personnalisée pour la juxtaposition avec toutes les dimensions d'armoire existantes. Le joint d'étanchéité s'insère en toute sécurité sur tout le pourtour de l'arête du profilé et peut être retiré facilement à tout moment sans laisser de traces. Une réutilisation est possible sans souci.
- Numéro d'article:
- VX 8617507
- Description produit
- Peut être utilisé de manière personnalisée pour la juxtaposition avec toutes les dimensions d'armoire existantes. Le joint d'étanchéité s'insère en toute sécurité sur tout le pourtour de l'arête du profilé et peut être retiré facilement à tout moment sans laisser de traces. Une réutilisation est possible sans souci.
- Matériau
- EPDM
- Composition de la livraison
- 1 rouleau = 8 m
- Longueur
- 8 000 mm
- Dimensions
- Longueur: 8.000 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,46 kg
- Poids brut
- 0,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- VX Joint de juxtaposition 8m.