Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Numéro d'article: VX 8618210

La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.

Numéro d'article:
VX 8618210
Modèle
pour système de fermeture KESO / KABA
Avantages
La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de rabattement.
Montage simple grâce aux poignées à encliqueter
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre KESO/KABA jusqu'à une longueur totale de 42,5 mm et un Ø de 22 mm
Convient au type d'enveloppe
VX
VX IT
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,72 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177931336
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
VX Poignée Confort pour serrures Keso Kaba
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation